Опубликуйте свои продукты
Quadra
Quadra
Quadra
    Gibus

    Quadra

    4.7 из 5 звезд4.7(15 отзывы)

    The leaning pergola that is Gibus’s flagship. Characterised by the “Quadra System” patent

    Cпецификация
    • Pergola in powder coated aluminum, with stainless steel brackets and components. The design is characterized by the front frame showing an original diamond pattern. The guide does not project beyond the front edge of the gutter. It is available in wall mount, ceiling or self-bearing version (Pavilion model). The structure must have a minimum slope between 8% and 19% depending on the projection, and is equipped with water drainage gutter integrated in the legs.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMed-Quadra
    • Тип продукцииPergola
    • Группа продукцииPergolas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems