Опубликуйте свои продукты
Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook
Ginger

Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook

  • Hang three garments or towels at the same time.
  • Robe hooks facilitate fast towel drying by allowing proper air flow.
  • Hooks take up less space than bars and are easier to use. Even kids and teenagers will use them.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: 4610T/PC
    Item Weight: 1.25 pounds
    Product Dimensions: 5 x 4 x 3 inches
    Size: Triple Pivoting Robe Hook
    Color: Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Robe Hook

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGinger-4610T-Kubic-Triple-Robe-Hook
  • Тип продукцииBathroom
  • Группа продукцииHook
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНBathroom wall treatments
  • Код ССКПУ ООН521710
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties