Опубликуйте свои продукты
Ginger 4741 Cinu Mirrors
Ginger

Ginger 4741 Cinu Mirrors

  • The Cinu design is inspired by the fluidity of motion found in the organic elements of nature. The design’s sweeping crests provide a visual experience of flowing, understated gracefulness.
  • Beveled glass adds a classy, luxurious accent to this already stunning wall mounted vanity mirror. The thin edge draws attention toward the fine detail of the gorgeously crafted frame.
  • Purchase Ginger Part# MTM-9 to add the option of pivoting the mirror on the fly.
  • Narrow design makes this vanity mirror a perfect fit for any sized room. From space restricted powder rooms, to extravagant master baths, this makes an excellent addition to any project.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Product Dimensions: 34 x 20 x 1 inches
    Item Weight: 27.5 pounds
    Shipping Weight: 26.1 pounds (View shipping rates and policies)
    Manufacturer: Ginger
    Item model number: 4741/SN

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGinger-4741-Cinu-Mirrors
  • Тип продукцииBathroom
  • Группа продукцииMirror
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)34
  • Ширина (дюймы)20
Связанные
  • Основной материалMirror Glass
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Название по ССКПУ ООНBathroom wall treatments
  • Код ССКПУ ООН521710
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
4.4 из 5 звезд 4.4 (8)