Опубликуйте свои продукты
Ginger 5261 Lineal Grab Bar
Ginger

Ginger 5261 Lineal Grab Bar

  • Make your bathroom and home a safer place.
  • Helps the elderly and those with disabilities to support themselves in the bathroom.
  • Protect your children so that they don't slip and fall when standing in the tub.
  • Complies with American Disability Act (ADA) requirements.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: 5261/PC
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 19 x 2.8 x 3 inches
    Size: 16" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Grab Bar, Mounting Hardware

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGinger-5261-Lineal-Grab-Bar
  • Тип продукцииBathroom
  • Группа продукцииGrab Bar
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНBathroom wall treatments
  • Код ССКПУ ООН521710
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties