Опубликуйте свои продукты
PF 100÷150
Giorni Oscar

PF 100÷150

3.3 из 5 звезд3.3(6 отзывы)
Pozzetti di decantazione o ispezione a sezione quadrata in C.A.V. con impronte circolari per l'innesto della tubazione e predisposti per sifonatura
Cпецификация
  • Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato diaframmato a sezione quadrata. I diaframmi sono caratterizzati da incastro tipo maschio o femmina. Dimensioni interne 1000÷1500 mm. Spessore 120÷150 mm. N° 4 diaframmi Ø 400÷1200 cm. Peso 1400÷4020 Kg. COD: PF 100÷PF 150
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPF-100-150
  • Тип продукцииConcrete
  • Группа продукцииPrecast inspection chamber
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
  • Классификация IFCБлок
  • Название по ССКПУ ООНGrit chambers
  • Код ССКПУ ООН47101507
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_01_16
  • Описание Uniclass 2015Concrete inspection chamber sections

Доступно в регионах:

Европа
Италия