Опубликуйте свои продукты
EH020/HS6008 Commercial Washer-Extractor
Girbau

EH020/HS6008 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, E-Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! E-Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The E-Series front-load washer is available in 20- to 255-pound capacity models.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcontinentalgirbau-eh020
  • Тип продукцииWasher-Extractors
  • Группа продукцииE-Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)42.5
  • Ширина (дюймы)27
  • Глубина (дюймы)27.6
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Масса нетто (фунт)249
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код ETIMEC000638
  • Название ETIMWashing machine
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Описание Uniclass 2015Washer extractors
  • Код CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Номер OmniClass23-21 41 41 11
  • Наименование OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers