Опубликуйте свои продукты
EH130/HS6057 Stat Commercial Washer-Extractors
Girbau

EH130/HS6057 Stat Commercial Washer-Extractors

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, E-Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durabilty and the ultimate in programmability! E-Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The E-Series front-load washer is available in 20- to 255-pound capacity models.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcontinentalgirbau-eh130stat
  • Тип продукцииWasher-Extractors
  • Группа продукцииE-Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)75.8
  • Ширина (дюймы)61.8
  • Глубина (дюймы)58.8
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Масса нетто (фунт)4260
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код ETIMEC000638
  • Название ETIMWashing machine
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Описание Uniclass 2015Washer extractors
  • Код CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Номер OmniClass23-21 41 41 11
  • Наименование OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты