Опубликуйте свои продукты
RMG070 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG070 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

HIGH-SPEED EXTRACT IMPROVES PRODUCTIVITY

G-Flex Washers generate extract speeds of 200 G-force, while most other hard-mount washers only reach speeds of 75-150 G-force. As extract speeds increase, so does the amount of moisture removed from every load during extract. In turn, loads take less time to dry, which improves productivity, reduces dryer usage and cuts natural gas consumption.

PROGRAMMABLE EXTRACT SPEEDS

G-Flex Washers deliver the flexibility of six programmable extract speeds, including 100, 140 and 200 G-force. G-force extract speeds can be adjusted to meet most laundries' specific foundation requirements. Not all on-premise laundries have the 8-inch concrete foundation required to operate a 200 G-force hard-mount washer. The G-Flex can operate on a lesser foundation by adjusting G-force extract accordingly. Programmable G-force is critical when installation variables are not ideal.

SINGLE-PHASE POWER

G-Flex Washers operate on single-phase power – simplifying installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcontinentalgirbau-rmg070
  • Тип продукцииWasher-Extractors
  • Группа продукцииRMG-Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)57.7
  • Ширина (дюймы)34.3
  • Глубина (дюймы)46.2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Масса нетто (фунт)899
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код ETIMEC000638
  • Название ETIMWashing machine
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Описание Uniclass 2015Front-loading washers
  • Код CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Номер OmniClass23-21 41 41 11
  • Наименование OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты