Опубликуйте свои продукты
HS6013 Commercial Washer-Extractor
Girbau

HS6013 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, HS Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! HS Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The HS Series front-load washer is available in 8- to 110-kilo capacity models.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgirbau-hs6013
  • Тип продукцииWasher-Extractors
  • Группа продукцииHS-Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1325
  • Ширина (мм)796
  • Глубина (мм)887
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Масса нетто (кг)344
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код ETIMEC000638
  • Название ETIMWashing machine
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Описание Uniclass 2015Washer extractors
  • Код CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Номер OmniClass23-21 41 41 11
  • Наименование OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers