Опубликуйте свои продукты
RMG623 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG623 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG Series Washers generate extract speeds of 200 G-force, while most other hard-mount washers only reach speeds of 75-150 G-force. As extract speeds increase, so does the amount of moisture removed from every load during extract. In turn, loads take less time to dry, which improves productivity, reduces dryer usage and cuts natural gas consumption.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgirbau-rmg623
  • Тип продукцииWasher-Extractors
  • Группа продукцииRMG-Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1424
  • Ширина (мм)870
  • Глубина (мм)1139
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Масса нетто (кг)336
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код ETIMEC000638
  • Название ETIMWashing machine
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Описание Uniclass 2015Front-loading washers
  • Код CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Номер OmniClass23-21 41 41 11
  • Наименование OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers