Опубликуйте свои продукты
Archimedes
Archimedes
    GlammFire

    Archimedes

    The most contemporary fireplace with features that make it unique worldwide and special at your place. Manufactured by dedicated and experienced craftsmen, the Archimedes fireplace is fully constructed of steel, with a gold-plated interior (optional) with high temperature resistant varnish finish, defector plate and polished titanium steel decorative plate (optional). The Archimedes fireplace easily pivots in a 360° movement and works with a Crea7ion EVOPlus technology automatic round bio-burner with rechargeable batteries without fixed connections, allowing up to 25 hours of autonomy with just 10 liters of fuel, embracing the highest safety standards.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarchimedes-bioethanol-fireplace
    • Тип продукцииFree Standing Fireplace
    • Группа продукцииBioethanol
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Дымоход
    • Классификация IFCСтроительный элемент