Опубликуйте свои продукты
Shower Seat GIO-X819P/30
Goman

Shower Seat GIO-X819P/30

FOLDING SHOWER SEAT GIOTTO STAINLESS STEEL
Cпецификация
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STAINLESS STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X819P/30
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGIO-X819P-30
  • Тип продукцииFolding seat
  • Группа продукцииGIO
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)320
  • Глубина (мм)390
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)4.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Номер OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Shower Seats
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit