Опубликуйте свои продукты
Shower Holder Handle MIA-X030/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X030/94

VERTICAL CM. 120 WITH RAIL, SHOWER AND FLEX CHROME
Cпецификация
  • VERTICAL HANDLE WITH SHOWER HOLDER, SHOWER AND FLEX, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE, Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. DIMENSION MM 1200 (H) X 87 (P) X 32 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-X030/94
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMIA-X030-94
  • Тип продукцииSupporting bars
  • Группа продукцииMIA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)130
  • Глубина (мм)87
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)2.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers