Опубликуйте свои продукты
Shower Holder Handle MIA-X12050/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X12050/94

T-HANDLE C / SLIDING RAIL, SHOWER AND FLEX CHROME
Cпецификация
  • SAFETY HANDLE CM 50X120 WITH VERTICAL IN FREE POSITION, COMPLETE WITH SHOWER WITH 3 JETS AND FLEXIBLE HOSE OF CM 150, CONSISTS OF SIX COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM, COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 1240 (H) X 500 (W) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN CODE MIA-X12050/94
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMIA-X12050-94
  • Тип продукцииSupporting bars
  • Группа продукцииMIA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1235
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)87
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)3.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers