Nest Wifi Pro. Fast, reliable Wi-Fi 6E coverage for life at home
2 A Wi-Fi 6E client device is needed to directly access the 6 GHz band, which is limited to indoor use only. Actual speeds depend on your internet service provider, network conditions, connected device, local regulations and environmental factors.
3 Router placement and home size, materials and layout can affect how Wi-Fi signal travels. Poor placement and larger homes or homes with thicker walls or long, narrow layouts may need extra Wifi points for full coverage. Strength and speed of signal will also depend on your internet provider. More than 5 routers in a network may result in degraded performance and is not recommended.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |