Опубликуйте свои продукты
David design - Hammock bench
Götessons Design Group

David design - Hammock bench

HAMMOCK BENCH The Hammock collection is one of David designs greatest successes the last years and has become a classic. From a vegetable tanned leather as the bearing part, the collection consists of everything from chairs to tables. Now we introduce a stylish bench in the collection. Hammock is also available as chair, easy chair, pouf, stool, barstool and table.
Cпецификация
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black. Height 450 mm Depth 450 mm Width 1820 mm Seat height 450 mm Weight 7 kg Volume 0,48 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart. Höjd 450 mm Djup 450 mm Bredd 1820 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 7 kg Volym 0,48 kbm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHammock-bench
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииHammock
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)450
  • Ширина (мм)1820
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)7
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment