Опубликуйте свои продукты
David design - Hammock pouf
Götessons Design Group

David design - Hammock pouf

HAMMOCK POUF A beautiful pouf in vegetable tanned leather to use solitary or together with the Hammock easy chair. Comfortable enough to have as an extra seat wherever you want. The characteristic frame construction give you similiar and harmonic design with the other Hammock products. Hammock is also available as chair, easy chair, stool, barstool bench and table.
Cпецификация
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 420 mm Depth 420 mm Width 550 mm Seat height 410 mm Weight 5 kg Volume 0,2 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 420 mm Djup 420 mm Bredd 550 mm Sitthöjd 410 mm Vikt 5 kg Volym 0,2 kbm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHammock-pouf
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииHammock
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)550
  • Глубина (мм)420
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)4
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment