Опубликуйте свои продукты
Off The Grid
Off The Grid
    Götessons

    Off The Grid

    Add an eye-catching detail in the room and suspend Off the Grid from the ceiling. The wire frame is made of 5 mm thick steel and is available in silver and brass and in two sizes. 

    Place Tiles EcoSUND in the metal frame for a sound dampening effect and combine with lamps and garlands from our wide assortment of lighting and artificial plants. 

    Cпецификация
    • Off the Grid

      Metal frame for suspension from the ceiling, colour: silver or brass.

      Measurements: 

      W: 1200 D 600 

      W: 1200 D 1800

      Optional: Clips for mounting from grids.

      For updated information, see:  https://www.gotessons.com/en/p...

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииWall and Ceiling Acoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-01
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCОбъект

    Доступно в регионах:

    Европа