Опубликуйте свои продукты
A30 Desk Screen 800
Götessons Design Group

A30 Desk Screen 800

Desk screen A30 is developed to maximize sound absorption. It has a wooden frame filled with sound absorbing material and is coated with a foam laminated fabric. It is also possible to use as pinboard. Max load 6 kg.

Cпецификация
  • ScreenIT A30 Desk Screen

    Sound absorbing desk screen with a wooden frame filled with 30 mm sound absorbing material dressed in 5 mm foam laminated textile on each side. Total thickness: 40 mm.

    Measurements: (choose below). Height: (choose below). Rounded corners, radius 35 mm. Loading up to 6 kg. Mounts available in silver, white and black. Ordered separately.

    Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam or zip round the whole screen in colour: e.g. red.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

    N10 value 1800x800x40 = 7

    Swan labeled with (valid 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/d...

    ______________________________________________________________________________________________

    Available measurements:

    H: 650 with W: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

    Height 650 mm (450 above desk)

    H: 800 with W: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

    Height 800 mm (600 above desk)

    For customized measurements, contact Götessons.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаa30-desk-screen-800
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииOffice dividers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)40
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа