Опубликуйте свои продукты
A30 Floor Screen 800
Götessons Design Group

A30 Floor Screen 800

A30 Floor screen provides a stable, stylish and practical shielding in open plan areas with noise absorption.

Cпецификация
  • ScreenIT A30 Floor screen

    Sound absorbing floor screen made with a wooden frame filled with a 30 mm sound absorbent and 5 mm foam laminated fabric on each side.

    Total thickness: 40 mm. Measurements: (choose below). Rounded corners, radius 35. Foot set available in silver, white and black. Ordered separately.

    Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam or zip round the screen in colour: e.g. red.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

    N10 value 1200x1800x40 = 4

    Swan labeled with textiles (valid 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

    For updated information see: https://www.gotessons.com/en/floor-screens-and-floor-screen-booth/screenit-a30-floor-screen

    ___________________________________________________________________________________________________

    Standard measurements:

    W: 800 with H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

    W: 1000 with H: 1200 || 1400 || 1600

    W: 1200 with H: 1200 || 1400 || 1600

    W: 1400 with H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

    W: 1600 with H: 1200 || 1400 || 1600

    For customized measurements, contact Götessons.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаa30-floor-screen_800
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииOffice dividers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)40
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа