Опубликуйте свои продукты
Bi-Box
Bi-Box
    Götessons Design Group

    Bi-Box

    Bi-Box is a lateral openable lid and cable box in one. The lid can easily be opened in both directions. Soft close function. Add seperate Power Inlay.
    Cпецификация
    • BI-BOX

      Box mounted in desks, lid opens both ways. 

      Measurements: 

      W. 150 mm L. 300 mm D. 118 mm

      W. 150 mm L. 605 mm D. 118 mm

      Colour: silver, white, black, copper

      Optional: Power Inlay with different power outlets. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbi-box
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииElectrical Accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)118
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа