Опубликуйте свои продукты
Collage EcoSUND®
Götessons Design Group

Collage EcoSUND®

Collage is a two-in-one solution combining good acoustics with a practical notice board. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made of our unique core material EcoSUND.

Cпецификация
  • Collage

    Sound absorbing notice board for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable. Frame available in white and black.Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed with: Hush or Acoustic Nonwoven (only alternatives), colour xx.

    Accessories: Mounting strip Dikt for frame.

    Certificate (Valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption and SS 25269

    Absorption factor: alfa 0,90-0,95

    Fire class B-s1:d0

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/whiteboard-notice-board/collage-ecosund

    ______________________________________________________________________________________________

    Standard measurements:

    W. 600 H. 600 || W. 1200 H. 600 || W. 1200 H. 900 || W. 1200 H. 1200 || W. 1600 H. 1200 || W. 2400 H. 1200


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcollage
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииWall and Ceiling Acoustics
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)50
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа