Опубликуйте свои продукты
Half a Hut
Half a Hut
    Götessons Design Group

    Half a Hut

    Half a Hut - a smart small sound absorbing house that can be used for several purposes: as an individual workstation, a small meeting room or as relax areas combined with the The Hut Sofa. The house’s simple and straight lines are inspired by the classic game Monopoly and its game pieces that gives a timeless shape to the popular and practical activity based office. Half a Hut is as the name suggests - half as big as the popular house The Hut.

    Cпецификация
    • Half a Hut

      Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned).

      Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W. 1880 H. 2270 D. 900. Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 860.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 value = 1

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/half-a-hut-sound-absorbing

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhalf_a_hut
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOffice dividers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2270
    • Ширина (мм)1880
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисная кабина
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа