Опубликуйте свои продукты
Honey EcoSUND®
Honey EcoSUND®
    Götessons Design Group

    Honey EcoSUND®

    3.8 из 5 звезд3.8(8 отзывы)

    Honey wall panel is a playful and modular wall panel that can be varied to form different patterns in different colours, with or without textile. Honey is available in three thicknesses — 20 mm, 40 mm and 50 mm. All panels have good sound absorbing properties. Honey is manufactured with a straight edge and comes with velour backing for easy mounting with Velcro. The sound absorbent is made from our unique core material EcoSUND. Our core material is available in several colors and with the ability to dress textiles in several colors your wall becomes almost unique.
    600x520 mm.

    Cпецификация
    • Honey

      Sound absorbing wall absorbant. Core material EcoSUND. Surface in raw or dressed. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Mounting: Back dressed in velour and Velcro. Thickness: 20/40/50 mm. Measurements: (choose below).

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269.

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: testad according to B-s1, d0

      N10 value 600x520x50 = 33

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/w...

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      600x520x20 || 600x520x40 || 600x520x50


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhoney
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииWall- and Ceiling acoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)520
    • Ширина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа