Опубликуйте свои продукты
Moving Wall Bridge
Götessons Design Group

Moving Wall Bridge

Moving Wall Bridge is a sound absorbing room divider with storage and discreet cable management.
Cпецификация
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • 2 pcs Cable Grommet art. no. 700288 black on top.
    • Cable Grommets can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Tower.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 65 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmoving-wall-bridge
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииOffice dividers
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-07-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1400
  • Ширина (мм)1650
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)65
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель

Доступно в регионах:

Европа