Опубликуйте свои продукты
Moving Wall Tower
Götessons Design Group

Moving Wall Tower

4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)
Moving Wall Tower is a sound absorbing room divider with storage and discreet cable management.
Cпецификация
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • Shelves in the middle of one long side.
    • 1 pcs Cable Grommet art. no. 700288 at the back of the top shelf on both short sides.
    • Cable Grommet can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Bridge.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 95 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmoving-wall-tower
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииOffice dividers
  • Дата публикации2021-07-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1800
  • Ширина (мм)1650
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)95
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель

Доступно в регионах:

Европа