Опубликуйте свои продукты
Plant Pot
Plant Pot
    Götessons Design Group

    Plant Pot

    4.3 из 5 звезд4.3(18 отзывы)

    Plant pots with large green trees can be used as a divider between spaces in the office and at the same time create a green oasis. Tip: fill the pot with plastic, styrofoam etc. to place the tree higher, then cover the surface with wood chips.
    Available in more sizes:
    Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
    Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
    Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    Cпецификация
    • Available in more sizes:
      Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
      Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
      Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаplant_pot
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииFlower Pot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа