Опубликуйте свои продукты
The Rising
The Rising
    Götessons Design Group

    The Rising

    A floor screen that you can raise and lower freely to the desired height. Ideal in a classic desktop environment when you easily and quickly want to work undisturbed and in an open landscape to change the layout of the room. The Rising is Patented.
    Available in sizes. W: 1300 H: 1100-1800, W: 1500 H: 1100-1800, W: 1700 H: 1100-1800,

    Cпецификация
    • ScreenIT A30 The Rising

      Stepless height-adjustable sound absorbing floor screen. Made with a wooden frame filled with 30 mm sound absorbent and 5 mm foam laminated fabric on each side.

      Total thickness: 40 mm. Measurements: (choose below). Height adjustable from 1100-1800 mm.

      Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam or zip round the whole screen in colour: e.g. red.

      Stand available in frosted or smoked glass. Ordered separately. Feet available in silver, white and black. Ordered separately.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/floor-screens-and-floor-screen-booth/the-rising

      _______________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      H. 1010 with W: 1300 || 1500 || 1800

      For customized measurements, contact Götessons



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаscreenit_the_rising_sound_absorbing_floor_screen
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOffice dividers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-05
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)40
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа