Опубликуйте свои продукты
Sketch Writing Board Wall
Götessons Design Group

Sketch Writing Board Wall

Attach the stylish and practical writing board on the wall and use for information or conveniently during standing meetings. The board’s front is made of hardened safety glass with a plate of sheet metal on the back, making it possible to both write on the glass and attach papers with magnets. The board appears 30 mm from the wall when mounted.
Cпецификация
  • Sketch writing board wall

    Magnetic glass writing board for wall mount, 4 mm. 

    Measurements: W. 990 mm H. 990 mm

    Measurements: W. 1590 mm H. 990 mm

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsketch-writing-board-wall
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииWhiteboards, Notice boards and Writing boards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
Связанные
  • Основной материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа