Опубликуйте свои продукты
Sound Off Cloud
Götessons Design Group

Sound Off Cloud

Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
Cпецификация
    • Thickness 50 mm.
    • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
    • Can be dressed in colours from textile Hush.
    • With our without LED lamps.
    • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
    • Mount for ceiling is bought separately.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsound-off-cloud
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииWall and Ceiling Acoustics
  • Дата публикации2021-07-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)50
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Европа