Tekla round conference table is the perfect meeting table when you want to create a sense of togetherness in the conference room. Round tables contribute to an inclusive atmosphere. It becomes easier to see and hear each other, which encourages open discussions and collaboration. These large conference tables come in two sizes with diameters of 160 and 180 cm. The tabletop, which is divided into two parts, is available in standard laminate, Nano, or HPL. Tables with Nano top can be supplied with two wooden hatches centered in the table. Tables with HPL top can be supplied with a cut-out hole for mounting a media box. This applies to both sizes of the tables.
The tables with laminate and HPL tops have straight edges, while the NANO top has a beveled edge. Base in black or glossy silver.
Due to production optimization, the measurements for NANO Ø160 could be up to 2 cm smaller.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |