Опубликуйте свои продукты
The Hut GEM
The Hut GEM
    Götessons Design Group

    The Hut GEM

    The Hut GEM - the ideal place for a quick workspace touchdown, the lunch place or the effective mood board area, on wheels or stationary. The table is made of laminate and is available in the colors 910 ash, 911 oak, 912 walnut, 913 white. Electrical outlets or other electrical products can advantageously be mounted in the table, but there are no pre-drilled holes. The house's simple and straight lines are inspired by the classic Monoply game and it's pieces, which gives a timeless shape for the popular and practical "room within a room" concept. Can be ordered with or without wheels.

    Cпецификация
    • • Sound absorbing.
      • Height of the table 940 mm.
      • Fits barstool with seat height 650 mm.
      • Cable channel for lamp, lamp is purchased separately.
      • Including black footrest.
      • Choose laminate (910 ash, 911 oak, 912 walnut, 913 white)
      • Thickness 40 mm.
      • External dimensions: B.1880 H.2270 D.1800.
      • Internal dimensions: W.1800 H.2220 D.1760.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаthe-hut-gem
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOffice dividers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2270
    • Ширина (мм)1880
    • Глубина (мм)1800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)95
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56

    Доступно в регионах:

    Европа