Опубликуйте свои продукты
The Lightning
The Lightning
    Götessons Design Group

    The Lightning

    The Lightning has a stylish design and a good ergonomically correct light that illuminates both upwards and downwards. A modern LED module design with touch buttons for brightness adjustment in three different positions. LEDs have an extremely long life span. Available as a desk and floor lamp. The table version can be installed right on the desk surface (Ø25 mm) or in a Table Top with a lamp socket.
    W. 400 mm H. 2000 mm
    Also available as desk lamp, height 1047 mm.

    Cпецификация
    • The Lightning Desk

      LED-lamp for desk mounting.

      Uplight and downlight adjusted with touch buttons.

      Mounting: mounted  in a 25 mm hole if Table Top is not chosen.

      Optional: Table Top for mounting together with 2 electricity and 2 USB.

      Colour: white or black.

      ______________________________________________________________________________________________

      The Lightning Floor

      LED-lamp for floor. 

      Uplight and downlight adjusted with touch buttons.

      Colour: white or black.

      ________________________________________________________________________

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

      Wattage (Whole Lamp):30+30 LED

      Voltage: AC 100-240V DC 24V

      Lumens: ≥4400LM

      Color Temp:3500K

      LUX: 1500/900/200 mm

      CRI:>80

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаthe_lightning
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииDesk & Table
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (28)