Опубликуйте свои продукты
Tulip
Tulip
Tulip
    Götessons Design Group

    Tulip

    Very affordable, efficient and foldable desk lamp with LED lighting. Touch controls for dimming and colour temperature adjustment. 0.7 A USB port for charging mobile phone etc.

    Wattage (whole lamp): 8W LED
    Voltage: AC 100-240V
    DC 12V
    Lumens: ≥300LM
    Color Temp: 4000-6500K
    LUX: max 900
    CRI:>80
    Reflector (non-dazzling)
    Beam angle: 120°
    LED life expectancy: 50 000 h

    Cпецификация
    • Tulip Desk mount

      Foldable LED-lightning with dimmer and adjustable colour temperature.

      1 USB port for charging.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtulip
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииDesk & Table
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа