Опубликуйте свои продукты
Woodstock EcoSUND
Woodstock EcoSUND
    Götessons Design Group

    Woodstock EcoSUND

    4.7 из 5 звезд4.7(29 отзывы)
    Bring nature inside, literally. The circles are made with the environmentally friendly and sound absorbing material EcoSUND and are then printed with different images of trees’ age rings. Combine the twelve circles in the order you find most harmonious and enjoy how good looking good acoustics can be. Perfect for settings like offices, conferences and hotels. Why not buy several packets and fill an entire wall? Each packet includes 12 circles in three sizes groups. To create a dynamic pattern, each group is printed with a different image. Wallmount with velcro included.
    Cпецификация
    • Woodstock wall absorbent

      Sound absorbing wall absorbent with printed log motif, made from EcoSUND. The circles edges in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Total thickness: 20/40/50 mm. Mounting: Velour and velcro

      Packet includes the following 12 pcs in measurements:

      4 pcs Ø250x50 mm || 4 pcs Ø300x40 mm || 4 pcs Ø350x20 mm

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/woodstock-ecosund


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwoodstock-ecosund
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииWall and Ceiling Acoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (6)