Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
graiman/products/5f52e360-1df0-496f-954f-4bbfb4e223a6
Главная страница
Категории
Строительные материалы
Плитка
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
Доступно в Соединенные Штаты
Graiman
Отслеживать
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
Exclusivity and sophistication define this distinguished collection, available in two colors with matte finishes. Its large format also offers an aesthetic advantage, creating the visual impression of a more spacious environment.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
quarestone-60x120-bone-thinr
Тип продукции
QUARESTONE
Группа продукции
GRAIMAN
Тип
Строительные материалы
Дата публикации
2026-09-07
Номер версии
1
Высота (мм)
1200
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
74
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.graiman.com/familia/quarestone#bone
Инструкции по монтажу
https://www.graiman.com/sites/default/files/hoja_producto_piedra_quarestone.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Фарфор
Масса нетто (кг)
16.05
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительные материалы - Плитка
Похожие продукты
Casalgrande Padana
MARMOKER Ceramic Tile
4.8
(
38
)
Загрузить
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay tile roofing
5.0
(
5
)
Загрузить
Lundhs Real Stone
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Загрузить
Revigres
BRICK GLOSSY Collection - Ceramic Wall Tiles
Загрузить
Revigres
BLOCK MATTE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
Загрузить
Laminam
Ceramic Slab/ Serie_Rare
Загрузить