Опубликуйте свои продукты
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm

    4.6 из 5 звезд4.6(14 отзывы)

    The bowls is shallower than ordinary bowls, which simplifies the work and gives more space below the sink for the users legs and knees.

    Functions and Advantages
    • For cabinet size: 800 mm
    • Height of the sink bowls: 120 mm
    • Outer dimensions: 1206 x 496 mm
    • Dimensions of sawn-out hole: 1180 x 474 mm
    • Plate thickness: 0.8 mm, brushed stainless steel
    • Mounting: Inset or undermounted
    • Incl. basket valve and water lock with flexible drain hose
    • Reversible, for right or left



    Cпецификация
    • Width
      1206 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаinsatsbank-es35-120-6-cm1
    • Тип продукцииErgoSteel
    • Группа продукцииInset Sinks With Shallow Bowl
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-23
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1206
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка Азия