Опубликуйте свои продукты
Changing table 327 - Combination 2, washing bench center, border height 20 cm, 232x80 cm
Granberg

Changing table 327 - Combination 2, washing bench center, border height 20 cm, 232x80 cm

Model 327 is a nursing table with fixed height. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

Functions and Advantages
  • Border height 20 cm
  • Moulded changing table 80 cm with mattress
  • Fixed working height 92 cm above floor
  • Freestanding with adjustable feet
Standard equipment

Changing table
- Mattress 715x715x30 mm
- Extendable ladder
- 4 x storage baskets (2 x 18,5 cm height, 2 x 8,5 cm height)

Washing bench
- Mixer with extendable hand shower
- 4 x storage baskets
- Cover sides

Cпецификация
  • Border height
    200 mm

    Width
    2320 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Max. user weight
    50 kg

    Material

    Stand: Anodised Aluminium with adjustable feet
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаk230
  • Тип продукцииChanging tables
  • Группа продукцииDaycare changing tables - fixed height
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-13
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)2320
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS