Model 343 is an adjustable nursing table with sink. It has a stable design which provides a secure place for the child to be and for the carer to work. Hygienic nursing table surface made of Solid surface material provides a very strong surface. The size of the nursing table is customized as needed.
Functions and Advantages- Mattress (WxDxH) 576x676x30 mm
- Table control
- Flexible drainage hose with water trap
- Mixer tap and hoses
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Андорра |
Бельгия |
Великобритания |
Германия |
Дания |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Сан-Марино |
Финляндия |
Франция |
Чехия |
Швейцария |
Эстония |