Опубликуйте свои продукты
Sparkeology SLY-BAR Barstool
Great Openings

Sparkeology SLY-BAR Barstool

4.1 из 5 звезд4.1(17 отзывы)

The handsome Sly is about to steal some hearts. He appeared on the scene with his classic modern design and his practically indestructible construction, and we can’t possibly decide which is more enduring.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsparkeology-sly-bar
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииChairs, Stools & Benches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)44
  • Ширина (дюймы)16
  • Глубина (дюймы)16
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Номер OmniClass23-21 23 13 11
  • Наименование OmniClassResidential Chairs
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Похожие продукты