Опубликуйте свои продукты
Planter Divider Crossroad 3 Small
Green Furniture Concept

Planter Divider Crossroad 3 Small

Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.

The Planter Dividers of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Here is a few benefits of indoor plants:

Reducing carbon dioxide levels

Increasing humidity

Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide

Reducing airborne dust levels

Keeping air temperatures down

Material: Powder coated steel (color of choice)

Can be equipped with Mona Plant System on request.

Cпецификация
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRPDC3S
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииPlanter Divider
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)875
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)22
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
  • Описание Uniclass 2015Herb planters
  • Код CSI MasterFormat 201432 94 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Planters
  • Номер OmniClass23-11 27 13 17
  • Наименование OmniClassPlanters

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка