Опубликуйте свои продукты
Ascent Single Back Endpiece Left
Green Furniture Concept

Ascent Single Back Endpiece Left

The Ascent Series is a modular beam seating system designed for large scale interiors and waiting areas. Gently curved and a triumph of three-dimensional design, Ascent is unique, placemaking, configurable and truly seamless. Architects are sure to recognize and celebrate the possibilities.
Cпецификация
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBA00018
  • Тип продукцииAscent Series
  • Группа продукцииAscent Single Back
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)865
  • Ширина (мм)230
  • Глубина (мм)625
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
4.5 из 5 звезд 4.5 (56)
1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
2.8 из 5 звезд 2.8 (5)
4.8 из 5 звезд 4.8 (14)