Опубликуйте свои продукты
Seamless Bar Seater Floor Ending Right
Green Furniture Concept

Seamless Bar Seater Floor Ending Right

Seamless Bar Seater is seating for our Seamless Table. Its modular system fits perfectly around the Seamless Table and enables it to mix standing and sitting. The modular seating with the table can be mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete and flexible environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree.

Cпецификация
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBA00082
  • Тип продукцииSeamless Series
  • Группа продукцииSeamless Bar Seater
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-11-12
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)422
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка