Опубликуйте свои продукты
Nova C Back S-curve Right
Green Furniture Concept

Nova C Back S-curve Right

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNBAX_R
  • Тип продукцииNova C Series
  • Группа продукцииNova C Back
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)870
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)640
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)25
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
  • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Наименование OmniClassBenches
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка