Опубликуйте свои продукты
Nova C Recliner Concave 15
Green Furniture Concept

Nova C Recliner Concave 15

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Cпецификация
  • Any curvature between the degrees of 0° to 30° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNRE4_15
  • Тип продукцииNova C Series
  • Группа продукцииNova C Recliner
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)1350
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)39
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_29
  • Описание Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
  • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Наименование OmniClassBenches
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
4.5 из 5 звезд 4.5 (57)
1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
3.2 из 5 звезд 3.2 (6)