Опубликуйте свои продукты
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Green Link Engineering
    Архив

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаknucklehead-extensions
    • Тип продукцииKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • Группа продукцииExtensions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалGlass-Reinforced Nylon
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEC011121
    • Название ETIMPipe support
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
    • Описание Uniclass 2015Roof equipment supports
    • Код CSI MasterFormat 201423 05 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • Номер OmniClass23-27 43 13
    • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports