Опубликуйте свои продукты
KnuckleHead Paver Support
KnuckleHead Paver Support
KnuckleHead Paver Support
    Green Link Engineering
    Архив

    KnuckleHead Paver Support

    KnuckleHead Paver Supports are designed to support pavers, ballast stone and walkways. The KnuckleHead line is molded with glass-reinforced nylon which has aluminum like properties.  Glass-reinforced nylon is tough, weatherproof, UV stable, and impervious to freeze-thaw cycles.  Each KnuckleHead can support up to 600 pounds of weight.  The standard universal base is 7 inches in diameter, the optional Big Base is 12 inches in diameter and is recommended in free-standing applications over 12" in height.  The Paver KnuckleHead is height adjustable from 3.75- 4.85 inches in total height by rotating the head.  KnuckleHead extensions are available for applications exceeding this height.  The KnuckleHead line can free free-standing or mechanically attached using Green Link Adhesive/Sealant and/or fasteners.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаknucklehead-paver-support
    • Тип продукцииKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • Группа продукцииPaver Support
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалGlass-Reinforced Nylon
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
    • Описание Uniclass 2015Roof equipment supports
    • Код CSI MasterFormat 201423 05 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • Номер OmniClass23-13 41 19 11 13
    • Наименование OmniClassPedestals Roof Pavers