As the leading single source manufacturer of structural glass panel systems, LITEFLOOR® offers unique and innovative product lines that can be designed into virtually any type of application to meet almost all structural, slip resistant and aesthetic design criteria.
LITEFLOOR is a walkable laminated safety glass with optional slip-resistant properties and/or structural integrity.
LITEFLOOR IGU- Double or Triple Glazed options available.
Depending on the respective particular requirements of the application there are two types (LITEFLOOR R and CL) and various compositions available:
LITEFLOOR FRIT A laminated glass of usually two sheets of structural layers of glass with a third slip-resistance partially transparent / translucent top layer. Coloured, transparent or opaque interlayers are also optional.
LITEFLOOR GRIT Special Slip-resistance using clear glass beads infused into the glass.
LITEFLOOR CR With out slip-resistance A laminate of two or more sheets of annealed, heat-strengthen or tempered glass without slip-resistance surface. Vision-protection can be achieved using opaque interlayer options.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |