Опубликуйте свои продукты
Floor/Ceiling
Floor/Ceiling
    GREE Products

    Floor/Ceiling

    Ceiling or spandrel, easy to install and compact design, the series offers a variety of powers from 2.8 to 14 kW. Their wide horizontal and vertical air flow allows comfortable use and better air conditioning. They are also economical thanks to a consumption of around 40 W depending on the model.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfloor-ceiling
    • Тип продукцииIndustrial
    • Группа продукцииVRF - Indoor units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-12-12
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Наименование OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)