Опубликуйте свои продукты
Floor/Ceiling Fancoil
GREE Products

Floor/Ceiling Fancoil

For an installation with chilled water units in cold or hot mode, they offer the possibility of installation anywhere, on the floor or on the ceiling, with powers ranging from 2 kW to 10 kW. In ideal console position for renovation and optimal air distribution for office-type premises. In ceiling position, ideal for long air distribution, store type. The fan only operates if the water inlet temperature is lower than the selected value. This avoids the production of hot air in cooling mode. For 2-wire integration, contact us.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfloor-ceiling-fancoil
  • Тип продукцииIndustrial
  • Группа продукцииATW - Indoor units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Наименование OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment